B36 5,2 CPC 36V-batteri
Batteripack B 36/5.2 Artikelnummer: 2098470 #2098470

Extremt kraftfullt 36 V 5,2 Ah litiumjonbatteri
- Batterikapacitet: 5,2 Ah
- Vikt: 1.35 kg
- Mått (LxBxH): 167 x 92 x 81 mm
Andra sökte även på batterier, b36, Batteri 36, 5.2 or b 36.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
6 639,11 SEK
6 639,11 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Batterikapacitet
5,2 Ah
Vikt
1.35 kg
Mått (LxBxH)
167 x 92 x 81 mm
Batterienergi
187 Wh
Laddningstid med C4/36-90 batteriladdare
130 min
Laddningstid med radioladdare RC4/36
130 min
Laddningstid med C4/36-350 batteriladdare
35 min
Statusdisplay för batteriladdning
Ja
Dokument
pdf Säkerhetsdatablad LI-ION-BATTERIES >100Wh (SV) [ 231.3 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kraftfullt batteri som varar extremt länge för de tuffare jobben
- Smart CPC-teknologi som kontrollerar hälsan för varje battericell som gör att de behåller hög kraft och håller längre
- Elektroniken är helt förseglad för att skydda den mot damm, fukt och vatten
- Höljet är gummerat, glasfiberförstärkt – det är upp till fyra gånger mer tåligt mot fallskador och dubbelt så starkt mot extrema temperaturer än den vanliga ABS-plasten
- Höljet är designat för att kyla batteriet till rätt temperatur för snabbare laddning
Användningsområden
- Passar till de flesta 36 volt Hilti-verktyg
- Kompatibel med alla Hiltis 22 V och 36 V-laddare
- Arbeten i extrema temperaturer– från 60 °C ner till -17 °C
- Tuffa jobb som kräver ett batteri med maximal kraft som klarar att köra länge
Relaterade produkter
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt