Gömd
C4/36-MC4 Multiladdare
Multiladdare C 4/36-MC4 230V kartong Artikelnummer: 2109033

Laddare med flera spänningar för alla Hilti Li-ion-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem: 22 V, 36 V
- Uteffekt: 90 W
- Utgångsström: 4 A
Andra sökte även på Laddare, batteriladdare or Multiladdare.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
3 850,33 SEK
3 850,33 SEK
/
1 Styck

