Nuron
B 22-55 Nuron batteri
Batteripack B 22-55 Li-ion Artikelnummer: 2251347
Kompakt och lätt 22V Li-ion-batteri för enkla arbetsuppgifter med Nuron elverktyg
- Batterikapacitet: 2,6 Ah
- Vikt: 0.55 kg
- Mått (LxBxH): 133 x 82 x 48 mm
Andra sökte även på Batteri, 22V or 22 V.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
1 406,25 SEK
1 406,25 SEK
/
1 Styck