C4/12-50 Standard laddare
Batteriladdare C 4/12-50 230V kartong Artikelnummer: 2372877 #2372877


Slide 1 of 2: SF 2-A
Standardladdare för Hilti 12 V Li-Ion-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem: 12 V
- Uteffekt: 50 W
- Utgångsström: 4 A
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
685,65 SEK
685,65 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Kompatibilitet med batterisystem
12 V
Uteffekt
50 W
Utgångsström
4 A
Statusdisplay
Ja
Vikt
0.35 kg
Mått (LxBxH)
137 x 90 x 60 mm
Dokument
pdf Användaranvisning C4 12-50 POS8, arabiska, cn, danska, engelska, estniska, finska, franska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, norska, ryska, svenska, turkiska, ukrainska, kinesiska [ 2.5 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kompakt laddare för alla Hilti 12V-Li-ion-batterier
- Höljet är designat så att kabeln inte ska böjas
- 12 V-system gjort för snabbladdning och så att batteriernas celler ska hålla länge
- Laddningstid på bara 35 minuter ger dig maximal produktivitet
- Två LED-lampor som visar laddningsstatus och batteriets hälsa
Användningsområden
- Laddar B12 2,6 Ah Li-ion-batterier
- Kompatibel med alla 12 V Hilti litiumjonbatterier
Relaterade produkter
Bärbart, uppladdningsbart kraftverk med hög uteffekt och kapacitet för användning med kraftfulla elverktyg
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt