Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron Gömd

B 22-290 Nuron batteri

Kit Batteri B 22 -290 (4) + C8 (2)+Case Artikelnummer: 5003649

Högkapacitets 22V Li-ion-batteri, konstruerat för att maximera drifttiden på kraftfulla Nuron-verktyg

  • Batterikapacitet: 13,5 Ah
  • Vikt: 1.81 kg
  • Mått (LxBxH): 157 x 87 x 99 mm

Andra sökte även på batteri, verktygsbatteri, högkapacitetsbatteri, stort batteri or nuron.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
30 383,20 SEK
30 383,20 SEK
/
1 Styck