Nuron Gömd
B 22-290 Nuron batteri
Kit Batteri B290(4)+C8 Laddare(2),XL CDM Artikelnummer: 5003970
Högkapacitets 22V Li-ion-batteri, konstruerat för att maximera drifttiden på kraftfulla Nuron-verktyg
- Batterikapacitet: 13,5 Ah
- Vikt: 1.81 kg
- Mått (LxBxH): 157 x 87 x 99 mm
Andra sökte även på batteri, verktygsbatteri, högkapacitetsbatteri, stort batteri or nuron.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
30 383,20 SEK
30 383,20 SEK
/
1 Styck



