Nuron
NCT 25 S-22 Batteridriven kabelsax för ACSR och ledare
Kabelsax NCT 25 S-22 väska Artikelnummer: 2252500 #2252500



Batteridriven hydraulisk kabelsax för stålförstärkta aluminiumledare och kablar (ACSR) på Nuron batteriplattformen
- Huvudrotation: 350 °
- Mått (LxBxH): 125 x 75 x 418 mm
Andra sökte även på Kabelsax.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med väska Inkluderas: 1x Klämma NCT 25 S-22 med tryck, 1x Väska EU_30_10 tom
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
45 240,80 SEK
Teknisk information
Huvudrotation
350 °
Mått (LxBxH)
125 x 75 x 418 mm
Dokument
pdf Användaranvisning NCT 25 S-22 (02), bulgariska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, kazakiska, litauiska, lettiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, svenska, ukrainska, serbiska [ 3.3 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Minimera driftstopp – förstklassig konstruktionskvalitet med exklusiva verktygsinspektions-, certifierings- och reparationstjänster så att dina Hilti batteridrivna kapmaskiner bättre klarar de tuffaste arbetsplatserna
- Högsta produktivitet – saxliknande blad som förenklar enhandsanvändning, medan enkelt bladbyte, automatisk indragarfunktion och manuellt indragsstopp hjälper dig att få jobbet gjort snabbare
- Omfattande säkerhetsfunktioner – elektroniskt avtryckarlås och audiovisuella signaler för att bättre skydda användaren vid kapning
- Bekvämare hantering – smalt grepp, 350° huvudrotation och LED-lampa gör det enklare att kontrollera kapverktyget i trånga utrymmen eller när man bär arbetshandskar (klass 2 eller klass 4)
- På Nuron batteriplattform – batteridrivna kapmaskiner utan kompromisser tack vare batterier med längre drifttid, robust konstruktionskvalitet och ett brett sortiment av tjänster som håller dig produktiv, idag och i morgon
Användningsområden
- Kapning av ACSR-kablar med ytterdiametrar på upp till 25 mm
- Kapning av EHS-ledare på upp till 9,5 mm och HS-ledare på upp till 11 mm
- Kapning av ACSR-kabel upp till 557 kcmil (Eagle)
- Kapning av kraftfull stålwire på upp till 3/8" och HS-ledare på upp till 7/16"
Relaterade produkter
Nuron

Högkapacitets 22V Li-ion-batteri som är utformat för att öka prestandan och drifttiden för medel- till tunga Nuron-verktyg.
Nuron

Kompakt och lätt 22V Li-ion-batteri för enkla arbetsuppgifter med Nuron elverktyg
Nuron

Mångsidigt 22 V batteri med optimal balans mellan vikt, effekt och användningstid för användning med Nuron-verktyg
Tjänster
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt