Nuron
NCT 53 C-22 Batteridriven kabelsax för koppar/aluminium
Kabelsax NCT 53 C-22 väska Artikelnummer: 2252508 #2252508




Batteridriven rak kabelsax för koppar- och aluminiumkablar upp till 2" │50 mm (Nuron Li-ion Platform)
- Huvudrotation: 350 °
- Mått (LxBxH): 137 x 75 x 485 mm
Andra sökte även på Kabelsax.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med väska Inkluderas: 1x Klämma NCT 53 C-22 med tryck, 1x Väska EU_30_10 tom
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
45 240,80 SEK
Teknisk information
Huvudrotation
350 °
Mått (LxBxH)
137 x 75 x 485 mm
Dokument
pdf Användaranvisning NCT 53 C-22 (02), bulgariska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, kazakiska, litauiska, lettiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, svenska, ukrainska, serbiska [ 3.2 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Minimera driftstopp – förstklassig konstruktionskvalitet med exklusiva verktygsinspektions-, certifierings- och reparationstjänster så att dina Hilti batteridrivna kabelsaxar bättre klarar de tuffaste arbetsplatserna
- Enklare att använda – enknappsanvändning med saxformat huvud, automatisk indragningsfunktion och kabelkompatibilitet markerad på kabelsaxarna
- Bekvämare hantering – smalt grepp, 350° huvudrotation och LED-belysning gör det enklare att kontrollera kabelsaxen i trånga utrymmen eller när du bär handskar
- Omfattande säkerhetsfunktioner – elektroniskt avtryckarlås och audiovisuella signaler för att bättre skydda användaren
- På Nuron Li-ion Platform – batteridrivna kabelsaxar utan kompromisser tack vare batterier med längre drifttid, robust konstruktionskvalitet och ett brett sortiment av tjänster som håller dig produktiv, idag och i morgon
Användningsområden
- Kapning av tunna aluminium- och kopparledare upp till 50 mm
- Kapning av massiva aluminium- och kopparledare upp till 50 mm
- Kapning av isolerade koppar- och aluminiumledare upp till 2" eller 1000 kcmil
Relaterade produkter
Nuron

Kompakt och lätt 22V Li-ion-batteri för enkla arbetsuppgifter med Nuron elverktyg
Nuron

Högkapacitets 22V Li-ion-batteri som är utformat för att öka prestandan och drifttiden för medel- till tunga Nuron-verktyg.
Nuron

Mångsidigt 22 V batteri med optimal balans mellan vikt, effekt och användningstid för användning med Nuron-verktyg
Tjänster
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt