Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

NCT 85 C-22 Kabelsax för koppar/aluminium

Kabelsax NCT 85 C-22 väska Artikelnummer: 2252512

Batteridriven kabelsax med pistolgrepp för koppar- och aluminiumkablar upp till 3,2" │80 mm (Nuron-batteriplattform)

  • Huvudrotation: 350 °
  • Mått (LxBxH): 422 x 105 x 525 mm

Andra sökte även på Kabelsax.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med väska Inkluderas: 1x Klämma NCT 85 C-22 med tryck, 1x Väska EU_40_10 tom
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
54 597,86 SEK