Nuron
NUN 10K-22 Batteridriven hydraulpump
Hydraulic pump NUN 10K-22 kartong Artikelnummer: 2313574
700 bar batteridriven hydraulpump för kraftfull kapning/klämning och fjärrkapning av kablar under jord och skyddsarmerade kablar (Nuron-batteri) - fjärrkontroll ingår
- Presskraft: N/A kN
- Batterisystem: Nuron
- Märkspänning: 21,6 V
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
102 215,30 SEK
102 215,30 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Presskraft
N/A kN
Batterisystem
Nuron
Märkspänning
21,6 V
Dokument
pdf Användaranvisning NUN 10K-22 01, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ukrainska, kinesiska, serbiska [ 6.2 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Universell anslutning – kompatibel med anslutningskopplingar av branschstandard, huvuden och slanganslutningar för en allt-i-ett-lösning för hydraulpumpar
- Kraftfull och lätt – med 700 bars tryck och en verktygsvikt på 6 kg (utan batteri) ger NUN 10K-22 en oöverträffad hydraulisk kraft var du än behöver den
- Trycksensorövervakning – övervakar hydraultrycket under användning och ger ljud- och ljusvarningar vid ofärdiga klämningar.
- Robust design – stötsäkert hölje och batterilåda bidrar till att skydda och förlänga verktygets livslängd
- Fjärrstyrning – med trådlös Bluetooth-styrning kan du styra verktyget på avstånd
Användningsområden
- Kraftfull klämning, kapning och stansning
- Fjärrkapning av kabel under jord
- Kapa kablar med stor diameter, inklusive armerade kablar
- Klämning av överföringsstationer och understationer
- Inkluderar en CEJN-koppling (hona)
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt





