Bilningsmaskiner och mejselhammare
Hammare
och mejselhammare

Bryt ny mark


Asfaltsarbete

Golvrenovering

Bilning av spår

Driv jordningsspett
Utformade för produktivitet och säkerhet

Högpresterande Nuron-batteriplattform
Hjälper dig att vara mer produktiv tillsammans med den optimala laddaren och tillbehören.

Kontrollerad kraft
Kontrollera hur hårt du bilar genom att anpassa ditt tryck mot verktyget

Active Vibration Reduction (AVR)
Med reducerad vibration ökar produktiviteten under hela dagen genom att göra arbetet bekvämare

Dammutsug (DRS)
Samlar upp till 95 % av det fina dammet (TE DRS-B och TE DRS-H, dammsugare behövs, ingår ej)

Välj din drivkälla
Behöver du bila motsvarande 0,5 ton tung betong? Behöver du extra rörlighet på arbetsplatsen? Arbetar du i trånga utrymmen? Har du ingen tillgänglig strömkälla eller eluttag? Med våra batteridrivna bilningsmaskiner och mejselhammare på Nuron-batteriplattformen är golvet ditt. För större jobb där du behöver ström hela dagen kan du använda våra högpresterande nätdrivna bilningsmaskiner och mejselhammare. Oavsett vilket alternativ du väljer får du den kraft och hastighet du behöver för att få jobbet gjort.
Det här kan du göra på en laddning*



När du ska välja nätdriven

* *Baserat på interna tester med:
TE 2000-22 TE-SX SM spetsmejsel 2x B 22-255 Nuron-batterier. Arbetsförhållanden på arbetsplatsen, såsom temperatur, luftfuktighet, dammnivåer och material som bearbetas, kan ha stor inverkan på den maximala mängd arbete som kan utföras med en batteriladdning.
Uppgradera din verktygspark
Vanliga frågor
För att maximera driften av din Hilti batteridrivna mejselhammare, välj en kombination av batterier, laddare och mejslar som är optimerade för bästa möjliga prestanda. Vi rekommenderar också en anpassad transportlåda för förvaring och transport av fyra extra batterier och två extra laddare.

Batteri
Välj B 22-290 Nuron-batteriet – Hiltis Li-ion-batteri med högst kapacitet (22 V). Kompatibelt med alla Nuron batteridrivna verktyg.

Laddare
C 8-22 Ultimate är vår snabbaste laddare för att ladda Nuron-batterier med en laddningstid på 30 minuter.

Tillbehör
För att maximera produktiviteten, välj rödmarkerade, Hilti Ultimate-klass mejslar och spett. Självslipande och spetsar möjliggör snabbare bilning och hjälper dig att utöka räckvidden. Dessutom har dessa mejslar upp till 50 % längre livslängd.

Riva golv
För golvrivning rekommenderar vi flatmejsel

Väggarbete
Om du använder TE 1000-22 och även utför arbetsmoment mot väggar rekommenderar vi bilspett.
Eftersom TE 3000 har mer kraft med 85 joule, använd den för betong som är tjockare än 20 cm.

Material och utförande
För praktiskt taget alla våra verktyg reparerar eller byter vi snabbt ut delar som går sönder på grund av material- eller tillverkningsfel under garantin.

Verktygsgaranti
Vi reparerar de flesta verktyg utan kostnad under två år från inköpsdatumet. Detta inkluderar reservdelar, arbete och frakt. Efter att garantin har löpt ut betalar du för dina reparationer, men kostnaderna är begränsade.

3 dagars reparationstid
Du får vanligtvis tillbaka ditt verktyg inom tre till fem dagar efter att du beställt en reparation. Vi hämtar även ditt trasiga verktyg på din arbetsplats och lämnar tillbaka det till samma plats.
Övrigt
För information gällande vår verktygsservice besök
https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/equipment/hilti-tool-service.html
För våra allmänna villkor och returpolicy besök
https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/various/footer-links/terms---conditions.html