Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Bilningsmaskiner och mejselhammare

Bilnings

Hammare

och mejselhammare

Banbrytande prestanda

Noggrann

Avjämning av vägg

Avlägsna utstickande betong med precision och skapa en jämn grund för nästa steg.
Kraftfull

Rivning av vägg

Hantera krävande jobb som rivning av betong- och murverk med full kontroll.
Kontrollerad

Friläggning av armering

Frilägg ingjuten armering med försiktighet för vidare gjutning eller anslutande betongkonstruktioner.
Mångsidig

Bilning av ytskikt

Ta dig an en rad renoveringsarbeten, från kakelborttagning till att avlägsna gammal puts.
Effektiva

Väggöppningar

Ta dig igenom väggen enklare – med specialverktyg för väggbilning, eller den universella TE 1000-AVR för arbete nära golvnivå.
Noggrann

Avjämning av vägg

Avlägsna utstickande betong med precision och skapa en jämn grund för nästa steg.
Kraftfull

Rivning av vägg

Hantera krävande jobb som rivning av betong- och murverk med full kontroll.
Kontrollerad

Friläggning av armering

Frilägg ingjuten armering med försiktighet för vidare gjutning eller anslutande betongkonstruktioner.
Mångsidig

Bilning av ytskikt

Ta dig an en rad renoveringsarbeten, från kakelborttagning till att avlägsna gammal puts.
Effektiva

Väggöppningar

Ta dig igenom väggen enklare – med specialverktyg för väggbilning, eller den universella TE 1000-AVR för arbete nära golvnivå.

    Utformade för produktivitet och säkerhet

    Högpresterande Nuron-batteriplattform

    Hjälper dig hålla högre produktivitet tillsammans med rätt laddare, mejslar och spett

    Active Vibration Reduction (AVR)

    Ökar produktiviteten under hela dagen genom att göra arbetet bekvämare och minska användarens trötthet

    Dammutsug (DRS)

    Samlar upp till 95 % av det fina dammet (TE DRS-B och TE DRS-H, dammsugare behövs, ingår ej)

    Ergonomiskt sidhantag

    Sidhandtag med snabböppningsfäste för precision och komfort (tillval)

    Hilti-verktyg tillverkas i genomsnitt av 28 % återvunnet material.¹
    “Bilning med kraft, precision och pålitlighet – det är Hilti.”

    Uppgradera din verktygspark

    Vanliga frågor

    För maximal drifttid och användning med din Hilti batteridrivna bilningshammare, välj en kombination av batterier, laddare, mejslar och spett som är optimerade för högsta prestanda. Vi rekommenderar även en särskild Hilti-väska för förvaring och transport av fyra extra batterier och två extra laddare.

    Batteri

    Välj B 22-290 Nuron-batteriet – Hiltis Li-ion-batteri med högst kapacitet (22 V). Kompatibelt med alla Nuron batteridrivna verktyg.

    Laddare

    C 8-22 Ultimate är vår snabbaste laddare för att ladda Nuron-batterier med en laddningstid på 30 minuter.

    Tillbehör

    För att maximera produktiviteten, välj rödmarkerade, Hilti Ultimate-klass mejslar och spett. Självslipande och spetsar möjliggör snabbare bilning och hjälper dig att utöka räckvidden. Dessutom har dessa mejslar upp till 50 % längre livslängd.

    Bila vägg

    För väggbilning rekommenderar vi flatmejsel

    Avjämning av vägg

    Vid avjämning och friläggning av armering rekommenderar vi bilspett.

    Borttagning av ytskikt

    Vid bilning och knackning av ytskikt rekommenderar vi spadmejslar.

    För bästa hantering rekommenderar vi att vissa verktyg inte används med sidhandtag. Det slutgiltiga beslutet ligger hos användaren.

    10 års tillverkningsgaranti

    Material och utförande

    För praktiskt taget alla våra verktyg reparerar eller byter vi snabbt ut delar som går sönder på grund av material- eller tillverkningsfel under garantin.

    2 års

    Verktygsgaranti

    Vi reparerar de flesta verktyg utan kostnad under två år från inköpsdatumet. Detta inkluderar reservdelar, arbete och frakt. Efter att garantin har löpt ut betalar du för dina reparationer, men kostnaderna är begränsade

    Snabba reparationer

    3 dagars reparationstid

    Du får vanligtvis tillbaka ditt verktyg inom tre till fem dagar efter att du beställt en reparation. Vi hämtar även ditt trasiga verktyg på din arbetsplats och lämnar tillbaka det till samma plats.

    Handla nu

    För information gällande vår verktygsservice besök
    https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/equipment/hilti-tool-service.html

    För våra allmänna villkor och returpolicy besök
    https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/various/footer-links/terms---conditions.html

    Skaffa din bilningshammare för väggrivning