Kärnborrmaskin DD 250-CA
Kit Paket DD250 + Pixiechuck Artikelnummer: 3767783 #3767783












Avancerad kraftfull kärnborrmaskin med valfri Cut Assist-enhet för automatiserad kärnborrning av mycket små till stora diametrar på 12–500 mm (1/2" - 20")
- Diameterområde: 12 - 500 mm
- Grundmaterial: Betong, Armerad betong, Asfalt
- Driftsätt: Stativmonterat borrsystem
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
43 547,14 SEK
43 547,14 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Diameterområde
12 - 500 mm
Grundmaterial
Betong, Armerad betong, Asfalt
Driftsätt
Stativmonterat borrsystem
Nominell ineffekt
3200 W
Antal växlar
4
Varvtal utan belastning
växel 1: 240 varv/minut; växel 2: 580 varv/minut; växel 3: 1160 varv/minut; växel 4: 2220 varv/minut
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
15.4 kg
Systemets totala vikt
37 kg
Mått (LxBxH)
630 x 190 x 215 mm
A-viktad emissionsljudtrycknivå
93 dB (A) 1
vibrationsvärde (3D) för borrning i betong (våt) med diamantborrkrona A (ah, DD)
2.5 m/s²
vibrationsvärde (3D) borrning i betong (våt) (ah, DD) - borrkrona A
HCL/HCS
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
Dokument
pdf Bruksanvisning DD 200-500 (01), portugisiska, franska, spanska, engelska, kinesiska, vietnamesiska, ukrainska, turkiska, thailändska, svenska, slovenska, slovakiska, sardinska, ryska, rumänska, polska, norska, nederländska, malajiska, lettiska, litauiska, koreanska, kazakiska, japanska, italienska, ungerska, kroatiska, finska, estniska, grekiska, tyska, danska, tjeckiska, cn, bulgariska, arabiska [ 389.6 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Luftkyld, kraftfull drivenhet – kärnborrmaskin byggd för hög prestanda med en robust design och lättanvända kontroller
- Extremt brett diameterområde – fyra växlar för användning med de flesta kärnborrstorlekar
- Hålstartfunktion – läge med låg vibration och låg hastighet för att starta borrningen med stora kärnborr
- Hilti Cut Assist – utrustar kärnborrmaskinen för helautomatisk borrning. Startar när en yta känns av och optimerar sedan hastigheten och vattenflödet, till och med vid kapning i armeringsjärn. Cut Assist ger mycket högre produktivitet och mer tid över till andra uppgifter (valfri DD AF-CA F automatningsenhet krävs)
- Informationsdisplay i realtid – digitalt vattenpass, växelväljare, effektstyrningsfunktion, detaljerad användarstatistik och servicemeddelanden som är lätta att förstå
Användningsområden
- Genomföringar för ventilationskanaler, rör och kablar
- Kärnborrning av blinda hål för infästning eller efterinjekterade armeringsjärn
- Sömborrning för öppningar
- Assisterad borrning av stora kvantiteter hål med enheten för automatiserad borrning DD AF-CA H
- Assisterad borrning av djupa hål och extremt stora diametrar med enheten för automatiserad borrning DD AF-CA H
Relaterade produkter
Bara en enhet för tillförsel av kylvatten och uppsamling samt filtrering av slamvatten från kärnborrmaskinen
Borrstativ för kraftfulla Hilti kärnborrningsmaskiner (se tekniska data för verktygskompatibilitet)
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt


