Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Diamant

Kärnborrning

Kärnborrning. Fast enklare.

KRAFT

Armerad betong

Stativmonterad våtborrning Ø12–600 mm, handhållen Ø8–162 mm. Batteridrivna system finns upp till Ø162 mm.
PRESTANDA

Murverk

Handhållen torrborrning upp till Ø162 mm. Perfekt för batteridrivna system.
PRECISION

Avloppsrör och asfalt

Handhållen våtborrning upp till Ø132 mm. Perfekt för batteridrivna system.
Snabbhet

Trä

Stativmonterad och handhållen torrborrning upp till Ø200 mm. Perfekt för batteridrivna system.
KRAFT

Armerad betong

Stativmonterad våtborrning Ø12–600 mm, handhållen Ø8–162 mm. Batteridrivna system finns upp till Ø162 mm.
PRESTANDA

Murverk

Handhållen torrborrning upp till Ø162 mm. Perfekt för batteridrivna system.
PRECISION

Avloppsrör och asfalt

Handhållen våtborrning upp till Ø132 mm. Perfekt för batteridrivna system.
Snabbhet

Trä

Stativmonterad och handhållen torrborrning upp till Ø200 mm. Perfekt för batteridrivna system.

    Designad för produktivitet och säkerhet

    Enkelt system att sätta upp

    Hiltis kärnborrstativ hjälper dig att komma igång och arbeta snabbare. Du behöver inga verktyg eller nycklar för att montera borren – använd bara snabbkopplingen för att fästa borrmotorn på stativet.

    För att spara tid vid släta underlag som betong kan du använda en vakuumpump för att fixera stativet utan borrning och förankring.

    Enklare borrning

    Vårt högpresterande system bygger på en kraftfull kärnborr i kombination med en Hilti-kärnborr. Från torrborrning i murverk till våtborrning i betong, eller från handhållen borrning av små förankringshål till stativbaserad borrning hela vägen upp till Ø600 mm i betong – vi har kärnborrmaskinerna och kärnborren du behöver.

    Enklare tidsbesparingar

    Uppnå nästa nivå av kärnborrning genom att lägga till en automatisk matningsenhet. Ställ bara in utrustningen och tryck på start. Cut Assist-programvaran justerar sedan hastighet, vridmoment och vattenflöde, och känner till och med av genombrottet. Detta frigör tid så att du kan förbereda nästa hål eller fokusera på andra uppgifter. Automatiska matningsenheter finns till DD 150-U, DD 250-CA, DD 350-CA och DD 500-CA.

    Enklare vattenhantering

    Med vårt DD-WMS 100 vattensystem får du upp till en hel dags vattenförsörjning för våt diamantkärnborrning – motsvarande upp till 100 liter per tankfyllning. Du sparar också tid vid städning – slurryn samlas upp i filterpåsen.

    Hastigheten du behöver

    Elektroniska växlar

    Arbeta mer effektivt. Få upp till 24 växlar för optimerad borrhastighet för alla diametrar. Elektriska växlar, "E-gears" finns på DD 350-CA, DD 500-CA och på alla våra batteridrivna kärnborrmaskiner.

    ATC

    Skydd mot kast

    Vår ATC-funktion (Adaptive Torque Control) hjälper till att förhindra kast när ett kärnborr fastnar och borrmotorn riskerar att slå runt. ATC finns på våra batteridrivna borrmotorer DD 150-U-22, DD 110-U-22 och DD 110-D-22.

    Smarta funktioner

    Elektroniska startstöd och Rebar Boost för armering

    Många av Hiltis borrmotorer har smarta teknologier som elektroniska startstöd och rebar boost för enklare borrning. Rebar boost och startstöd finns på alla verktyg med e-gears. DD 150-U och DD 250-CA har också elektroniska startstöd.

    Bekämpa damm

    Integrerat dammutsug

    Minska dammexponeringen vid torrborrning i murverk med vårt integrerade dammutsugssystem (DRS) – finns på den nätdrivna DD 150-U och på alla våra batteridrivna borrmotorer.

    Borstlösa högeffektsmotorer och e-gears optimerar verktygseffektivitet, drifttid och energibesparing
    NÄTDRIVEN ELLER BATTERIDRIVEN

    Välj din drivkälla

    Alla våra kärnborrningssystem är designade för enkel och exakt borrning. Behöver du röra dig runt på arbetsplatsen? Saknar du extern strömkälla? Få flexibiliteten med helt batteridrivna system på Nuron-plattformen – inklusive kärnborrmaskiner, vattentankar och dedikerade dammsugare.

    Batteridrivet

    Det här kan du göra på en laddning*


    Upp till
    5
    hål i en icke-bärande vägg*
    Ø102 mm, stativborrning

    Max
    1
    hål i ett avloppsrör*
    Ø102 mm, stativborrning

    Nätdriven

    När du ska välja nätdriven


    4 eller fler batterier/dag
    Välj nätdrivet.

    * *Baserat på interna tester med:

    “Med Hiltis kärnborrmaskiner kan även nya teammedlemmar snabbt komma in i arbetet.”

    Uppgradera din utrustning

    Vanliga frågor

    10 års tillverkningsgaranti

    Material och utförande

    För praktiskt taget alla våra verktyg reparerar eller byter vi snabbt ut delar som går sönder på grund av material- eller tillverkningsfel under garantin.

    2 års

    Verktygsgaranti

    Vi reparerar de flesta verktyg utan kostnad under två år från inköpsdatumet. Detta inkluderar reservdelar, arbete och frakt. Efter att garantin har löpt ut betalar du för dina reparationer, men kostnaderna är begränsade.

    Snabba reparationer

    3 dagars reparationstid

    Du får vanligtvis tillbaka ditt verktyg inom tre till fem dagar efter att du beställt en reparation. Vi hämtar även ditt trasiga verktyg på din arbetsplats och lämnar tillbaka det till samma plats.

    Handhållen upp till Ø162 mm: specialisten för murverk

    För snabbare arbete och större rörlighet vid handhållen borrning av hål från Ø12 mm till Ø162 mm i murverk, använd DD 110-D-22.

    DD 110-D-22 är optimerad för handhållna torrborrningsarbeten, till exempel håltagning för kabelgenomföringar eller genomgående hål. För bästa resultat, kombinera kärnborren med våra kärnborr i Ultimate-klassen, SPX-L för murverk.

    Handhållen och stativmonterad borrning upp till Ø162 mm: din allroundmaskin för små och medelstora hål

    Kärnborrmaskinen DD 110-U-22 är ett mångsidigt alternativ för handhållen (upp till Ø162 mm) och stativmonterad (upp till Ø132 mm) borrning i
    en rad olika material, inklusive armerad betong. Använd den för att kärnborra för
    tunga förankringar och installationer med armeringsjärn eller medelstora genomgående hål. För bästa resultat, använd våra SPX-A-Speed- och SPX-L-kärnborr, som är utformade för hål med storlekarna Ø12–162 mm.

    Handhållen och stativmonterad borrning upp till Ø250 mm: din allroundmaskin för medelstora till stora hål

    Med den batteridrivna kärnborrmaskinen DD 150-U-22 kan du utföra handhållen borrning (upp till Ø250 mm) och stativmonterad borrning (upp till Ø162 mm) i en rad olika material, inklusive betong och murverk.

    Denna modell är idealisk för handhållen kärnborrning av hål upp till Ø250 mm för tillämpningar som avloppsrör med stor diameter, skorstenar och spisinstallationer. För bästa resultat, använd våra extra stora SPX-L-kärnborr.

    Stativmonterad kärnborrning av hål upp till Ø162 mm

    Om du behöver en klassisk stativmonterad borrmotor för att borra medelstora till stora hål i armerad betong rekommenderar vi DD 160-22.

    Med sin kompakta storlek är DD 160-22 idealisk för arbete i trånga utrymmen och svåråtkomliga platser.

    För bästa resultat bör du använda batterier av typen B 22-290. Om du borrar i murverk kan du även använda batterier av typen B 22-190.

    Ja. Den är kompatibel med två borrstativ:

    • DD-ST 22 110/150/160. Detta är en kompakt basplatta endast för förankring. Vakuumpump är möjlig med hjälp av vakuumplattan DD-ST 120/160 VBP som tillval. Vinkelborrning är inte möjlig.

    • DD-ST 150-U CTL. Detta är stativet till den batteridrivna DD 150-U. Går att fixera med vakuumplatta eller förankring. Vinkelborrning är möjlig.

    Du behöver M16 HKV-ankare.

    Nej. Motorn är densamma i alla batteridrivna modeller – DD 150-U-22, DD 110-U-22, DD 110-D-22 och DD 160-22. Verktygens hastighetsområde är dock olika för att täcka olika arbetsmoment.

    Nej. Båda verktygskropparna har samma vikt. Verktygens hastigheter är dock olika för att täcka olika arbetsområden.

    Observera också att DD 110-D-22-systemet är lättare eftersom det inte har någon kontakt till borrstativet och dess enkla sidohandtag är också något lättare. 

    Handla nu

    Övrigt

    För information gällande vår verktygsservice besök
    https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/equipment/hilti-tool-service.html

    För våra allmänna villkor och returpolicy besök
    https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/various/footer-links/terms---conditions.html

    Skaffa din kärnborrmaskin