Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

DD VP WCS-22 sladdlös vakuumpump

Batteridriven vakuumpump DD VP WCS-22 Artikelnummer: 2424691

Batteridriven vakuumpump för uppsamling av avloppsvatten från vattenuppsamlarringar vid diamantkärnborrning (på Nuron-batteriplattformen)

  • Nominell ineffekt: 30 W
  • Slanglängd: 5000 mm
  • Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 1.2 kg

Andra sökte även på vakuumpump, vattenuppsamlingsfäste, wms fäste, vattenpumpfäste or fäste vattenpump.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Batteridriven vakuumpump DD VP WCS-22
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
3 000,00 SEK