VP-U Vakuumpump

DD VP-U Vakuumpump för att montera med vakuumteknik utan att behöva skruva fast eller på annat sätt förankra
- För användning med: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 30-W, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
- Nominell ineffekt: 450 W
- Minsta relativa dammsugareffekt: 700 mbar
Andra sökte även på Vakumpump, vacuum or vacum.
Gör dina val
Klassad inspänning
- 230 V
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
22 546,92 SEK
22 546,92 SEK
/
1 Styck