BX 3-BTG (02) batteridriven bultpistol
Batteridriven bultpistol BX 3-BTG A22 vä #2194592



Batteridriven 22V spikpistol för montage av X-BT gängbult
- Mått (LxBxH): 480 x 134 x 255 mm
- Verktygsvikt: 3.428 kg
- Magasinkapacitet: Gängbult
Andra sökte även på bultpistol or spikpistol.
Gör dina val
Hilti Connect
- Ja
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
33 744,32 SEK
33 744,32 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Mått (LxBxH)
480 x 134 x 255 mm
Verktygsvikt
3.428 kg
Magasinkapacitet
Gängbult
Spiklängd
21 - 21 mm
Bluetooth
Nej
Märkspänning
21,6 V
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Baserad på andra generationen av Hilti batteridrivna bultpistol – för ett kvalitativt och mer pålitligt montage av X-BT gängbult i stål
- Batteridriven användning – utan patroner som du ska slänga korrekt
- Klarar upp till 800/500/400 skott på en enda laddning (beroende på modell av B22-batteriet – 5, 2 Ah, 3,0 Ah eller 2,6 Ah)
- Snabbt – perfekt för montage direkt på belagt eller behandlat stål
- Perfekt för starkt belagt stål 8 mm (5/16") eller tjockare
Användningsområden
- Montage av gallerdurk i stål med hylsbrickorna X-FCM-M, X-FCM-R och gallerdukselement X-FCS
- Montage av kabelstegar, skenor, strävor, lättare elinstallationer (T-stänger, instrumentpaneler, kopplingsdosor), utrustningar och mycket annat
- Montage på PFP-brandskyddade balkar
- Montage av durkplåt med hylsbrickor X-FCP-R
Relaterade produkter
Bultstyrningar som fäster X-BT gängbult med de batteridrivna bultpistolerna BX 3-BT och BX 3BTG
Bultstyrningar som fäster X-BT gängbult med de batteridrivna bultpistolerna BX 3-BT och BX 3BTG
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt


