SID 2-A12 batteridriven slagskruvdragare
Slagskruvdragare SID 2-A12 kartong #2200193





Ultrakompakt batteridriven 12 V slagskruvdragare med borstlös motor, lätt vikt och högt vridmoment perfekt för trånga utrymmen
- Fördel: LED-belysning , LED-belysning runt chucken
- Chucktyp: 1/4" sexkantig
- Varvtal utan belastning: växel 1: 2750 varv/minut
Andra sökte även på slagskruvdragare, skruvdragare, Träskruvdragare or Träborrning.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
2 334,49 SEK
Teknisk information
Fördel
LED-belysning , LED-belysning runt chucken
Chucktyp
1/4" sexkantig
Varvtal utan belastning
växel 1: 2750 varv/minut
Maximalt vridmoment
180 Nm (1) 1
Full slagfrekvens
3988 slag/minut
Antal växlar
1
Mått (LxBxH)
138 x 68 x 177 mm
Verktygsvikt
0.743 kg
A-viktad emissionsljudtrycknivå
97 dB (A) 2
vibrationsvärde (3D) för slagåtdragning av fästdon vid verktygets maximala kapacitet (ah)
9.9 m/s²
Märkspänning
10,8 V
- Använd inte verktyget där ett exakt eller maximalt moment krävs - det finns risk för att skruven dras åt för hårt så att den eller arbetsstycket skadas.
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
Dokument
pdf Användaranvisning SID 2-A12, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, kroatiska, ungerska, italienska, litauiska, lettiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ukrainska, kinesiska, serbiska, hebreiska, japanska, kazakiska, koreanska, ryska [ 5.2 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Mer kompakt än någonsin tidigare – en batteridriven slagskruvdragare för arbete i trånga utrymmen eller svåråtkomliga platser
- Minskad vikt – specialutformad för arbete ovan huvudhöjd eller i obekväma vinklar
- Förbättrad ergonomi – har ett bra grepp för bekvämare arbete
- Överlägsen prestanda – kraftfull borrhastighet på 2750 varv/min och upp till 170 Nm nominellt moment, fastän verktyget är mindre och lättare
- Borstlös motor som är i stort sett underhållsfri vilket minskar avbrott
Användningsområden
- Skruva självborrande skruvar med liten diameter upp till 22 mm in i metall
- Montage med gipsskivor
- Montage av skruvar med HRD fasadplugg upp till 8 mm diameter i murverk och betong
- Montage med träskruv upp till 6 mm
Relaterade produkter
Kompakt 12 V 5,0 Ah Li-ion-batteri med hög kapacitet med uppgraderade 21700 celler för att leverera mer effekt per laddning
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt


