SIW 22T-A 1/2" Batteridriven Mutterdragare
Ny produktArtikel #r4265
Extremt kraftfull batteridriven 22V mutterdragare med högt vridmoment och 1/2" fäste för expander och bultar
- Typ av städ: 1/2” spärrstift
- Maximalt vridmoment: 450 Nm (1)
- Full slagfrekvens: 2500 slag/minut
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- ½" fyrkantsfäste som har kraftig låsning med spärrstift för säkerhet och snabbt byte av hylsa
- Mindre rekyl tack vare tangentiellt slag – du blir inte lika trött av att använda mutterdragaren
- Stålstäd med speciell värmebehandling gör att det håller extra länge
- Gjord speciellt för infästning av Hilti HUS betongskruv och HRD fasadplugg
- Finjusterat slag – ger maximal kraft från en batteridriven mutterdragare
Användningsområden
- Infästning av HUS3 betongskruv från 8 mm till 14 mm diameter
- Dra åt och lossa muttrar och bultar från M12 till M21
- Montage med stål trä- och prefab
- Infästning av HCA fjäderankare i betong
- Skruva fransk träskruv och spånträskruv upp till 5/8" i trä (förborrning kan behövas)
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.