Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Skruvmagasin för bandade skruv som är 25–51 mm långa – för innerväggsmontage

  • Längd: 193 mm
  • Skruvlängd - min.: 25 mm
  • Skruvlängd - max.: 51 mm

Andra sökte även på skruvautomatgipsautomatmagasinautomat or automatskruvdragare.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
1 999,00 SEK
1 999,00 SEK
/
1 Styck