Gömd
SI-AT-A22 AT modul
AT Modul SI-AT-A22 #2138585

AT-modul till SIW 6AT-A22 för infästning med betongskruv och bultning i enlighet med godkännanden
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 0.26 kg
- Mått (LxBxH): 143 x 98 x 46 mm
Andra sökte även på Momentnyckel, Momentstyrd, Hilti SIW 6 or Batteridriven slagmutterdragare.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
4 454,89 SEK
4 454,89 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
0.26 kg
Mått (LxBxH)
143 x 98 x 46 mm
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Första lösningen någonsin med mutterdragare (SIW 6AT-A22 och momentmodul SI-AT-A22) på marknaden för att sätta Hilti expander, ingjutna ankarskenor, montage av skensystem eller åtdragning av bultar i arbete med metall-mot-metall
- I enlighet med ETA-godkännanden för expander
- Streckkodsläsare för enkel och effektiv installation som minskar risken för misstag
- Dokumentation av infästningar gjorda med AT-modulens mjukvara ger bättre ansvarkänsla och gör kontorsarbetet effektivare
- Standardläge för infästning av betongskruv
Användningsområden
- Montage av Hilti HSA, HSA-R, HSA-R2, HST3, HST3-R, HSL4 och HSL4-G expander från M8 till M16 i betong
- Montage av Hilti HST2, HST2-R expander från M8 till M12 i betong och HSL3 PAX85 M10 i betonghåldäck
- Återanvändning av metallbultar upp till M16
- Montage av MI, MQ, MIQ och MT modulära skensystem med kompatibla förbindelser (inklusive MQN knapp-förbindelser för MQ-system)
- Montage av T-bultar i HAC-V ingjutna ankarskenor för infästning av yttre utfackningsväggar, hissar och MEP-montage
Tjänster

Hilti Verktygsservice
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten

Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Produktvideo
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.