Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Strömförsörjnings- och elrelaterade tillbehör

Hitta batteriadaptrar, laddningsadaptrar, strömkablar och styrenheter som är utformade för att leverera, hantera och skydda elektrisk ström för säkrare och mer tillförlitlig verktygsanvändning.

16 Produkter

Filter
L040493.tif, EU grounded 431498
Beskrivning
Kabel för Hilti SDS Max (TE-Y) borrhammare och bilningsmaskiner
Ingen teknisk data tillgänglig
Air Compressor 230V
Beskrivning
Tillbehör för luftförsörjning till Hilti vajersågar
Ingen teknisk data tillgänglig
DSW-WS Pressure hose 1m
Beskrivning
Tillbehör för luftförsörjning till Hilti vajersågar
Ingen teknisk data tillgänglig
Air Compressor Hose
Beskrivning
Tillbehör för luftförsörjning till Hilti vajersågar
Ingen teknisk data tillgänglig
TE 1000-AVR (2nd Generation), detachable cord (74125)
Beskrivning
Avtagbar kabel till bilningsmaskinen TE 1000-AVR
Längd
5000 mm
CA-B12 (68894)
Beskrivning
Laddningsadapter för 12 V batterier i C4/36 laddare
Kompatibilitet med batteriladdare
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Mått (LxBxH)
135 x 94 x 53 mm
Vikt
0.18 kg
BD 14/36 on B22 3.0 LED on (89112)
14 V / 22 V / 36 V


Beskrivning
Batteritestare för att se hälsan på Hilti Li-ion-batterier
Kompatibilitet med batterisystem
14 V, 22 V, 36 V

Ny

L137242 (198830)
Beskrivning
Avtagbar kabel för TE-verktyg
Längd
4000 mm

Ny

Supply Cord 230V 4m EU/KR #2127085 (87245)


Beskrivning
Avtagbar kabel för TE-verktyg
Längd
5000 mm
Wireless Remote Control, Cut Assist
Beskrivning
Trådlös fjärrkontroll med Cut Assist och kapningsinformation i realtid för användning med Hilti vajersågar
Ingen teknisk data tillgänglig

Nuron

L130872 (2605392)
Beskrivning
Ersättningsnätkabel för Nuron-batteriladdare
Kompatibilitet med batterisystem
Nuron

Nuron

L147845 (2942365)


Beskrivning
Ersättningsnätkabel för Nuron-batteriladdare
Kompatibilitet med batterisystem
Nuron
L129300 (2403042)
Litiumdriven generator


Beskrivning
Bärbar jordfelsbrytare för ökat skydd mot elchock vid användning av B 3600 mobila kraftverk
Ingen teknisk data tillgänglig
L129299 (2403037)
Litiumdriven generator


Beskrivning
Bärbar jordfelsbrytare för ökat skydd mot elchock vid användning av B 3600 mobila kraftverk
Ingen teknisk data tillgänglig
L131121 (2778068)
Beskrivning
USB-laddningsadapter för Hilti 12 V-batterier för laddning av surfplattor, mobiler och andra enheter med USB-C- eller USB-A-portar
Ingen teknisk data tillgänglig

Nuron

L601262 (3361996)

Nuron

Nuron / Nuron


Beskrivning
USB-laddningsadapter till Nuron-batterier, med trådlös laddning, USB-C PD och USB-A-portar för att ladda bärbara datorer, surfplattor med mera
Kompatibilitet med batterisystem
Nuron