SPX kapskiva
Kapskiva AC-D SPX 230x1.8 Artikelnummer: 2150736
Ultimat kapskiva för rostfritt stål och andra material
- Application 01: Rekommenderad för rostfritt stål eftersom den klarar höga hastigheter utan att skapa för mycket värme
- Advantage 01: Tunn kapskiva gjord för att du ska kunna tackla de tuffaste jobben
- Grundmaterial: Stål, Rostfritt stål
ultimat
Andra sökte även på kap- & slipskivor för stål, kapskivor, kapning av metall, slipskivor or tunn kapning.
Gör dina val
Skivdiameter
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Dornstorlek
- 22.23 mm
Klingans/skivans tjocklek
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
Förpackningsstorlek
- 25 st
1 487,26 SEK /25 StyckBästa pris - 100 st
4 460,86 SEK /1 Styck - 500 st
17 850,54 SEK /1 Styck
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Rabatterat onlinepris
1 487,26 SEK
59,49 SEK
/
1 Styck