SPX Keramiska slipskivor
Slipskiva AG-D SPX 230x6.4 Artikelnummer: 2150747
Ultimat keramisk slipskiva för metall med extra snabb avverkningshastighet och håller extra länge
- Grundmaterial: Stål, Rostfritt stål
- Skivdiameter: 230 mm
- Dornstorlek: 22.23 mm
ultimat
Andra sökte även på slipskiva metall, slipskivor or stenskiva.
Gör dina val
Skivdiameter
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Klingans/skivans tjocklek
- 6.4 mm
Förpackningsstorlek
- 10 st
- 50 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Rabatterat onlinepris
3 439,52 SEK
343,95 SEK
/
1 Styck



