Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Förstklassig diamantvajer utformad för balanserad hastighet och livslängd i all slags betong och gjutjärn (15–30 kW vajersåg)

  • Grundmaterial: Betong, Betong (armerad)
  • Typ av segment: Sintrad
  • Våt eller torr hantering: Våt och torr
premium

Gör dina val

Flänsdiameter
  • 10.5 mm
Vajerlängd
  • 25 m
  • 50 m
  • 100 m
Förpackningsstorlek
  • 1 m
  • 25 m
  • 100 m
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 35 142,40 SEK

Teknisk information

Grundmaterial
Betong, Betong (armerad)
Typ av segment
Sintrad
Våt eller torr hantering
Våt och torr
Flänsdiameter
10.5 mm
Antal segment per meter
40
Produktklass
Premium

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Förstklassig diamantvajer – byggd för att leverera en balans mellan lång livslängd och hög kaphastighet
  • Skapad för tuffa jobb inom rivning, bygg och renoveringsarbeten
  • Fungerar bäst på vajersågar med medelhög och hög effekt
  • Hiltis sintrade diamantvajrar har minst 40 segment per meter för längsta möjliga livslängd på vajern

Användningsområden

  • Kapning av alla typer av betong från låg till mycket slipande
  • Kapar armerad betong
  • Komplexa projekt och krävande kapningar

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.