Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Pressbackar för rörpressverktyg

Tillbehör till rörpressverktyg – rörpressbackar, ringar och manöverdon konstruerade för tillförlitlig anslutning av ett stort antal rör

21 Produkter

Filter
L134902 (195962)
Beskrivning
Pressbackar för presskopplingar med G-profil upp till 40 mm. Fungerar med pressverktyget Hilti NPR 19-22/A
Pressningsprofil
G (Geberit)
Serviceintervall
1 år
L131507 (2878205)
Beskrivning
Pressbackar för presskopplingar med M-profil upp till 35 mm. Fungerar med pressverktyget Hilti NPR 19-22/A
Pressningsprofil
M (Geberit)
Serviceintervall
1 år
L110643 (190641)
Beskrivning
Pressbackar för presskopplingar med TH-profil upp till 40 mm. Fungerar med pressverktyget Hilti NPR 19-22/A
Pressningsprofil
TH
Serviceintervall
1 år
L110645 (190643)
Beskrivning
Pressbackar för presskopplingar med U-profil upp till 40 mm. Fungerar med pressverktyget Hilti NPR 19-22/A.
Pressningsprofil
U
Serviceintervall
1 år
L110647 (190646)
Beskrivning
Pressbackar för presskopplingar med V-profil upp till 35 mm. Fungerar med pressverktyget Hilti NPR 19-22/A
Pressningsprofil
V
Serviceintervall
1 år
L107311 (191165)
Beskrivning
Pressbackar för presskopplingar med G-profil upp till 50 mm. Fungerar med pressverktyget Hilti NPR 32-22/A.
Pressningsprofil
G (Geberit)
Serviceintervall
1 år
L129331 (2440966)
Beskrivning
Pressbackar för presskopplingar med M-profil upp till 35 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-22/A
Pressningsprofil
M (Geberit)
Serviceintervall
1 år
L110650 (190649)
Beskrivning
Pressbackar för presskopplingar med TH-profil upp till 50 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-22/A.
Pressningsprofil
TH
Serviceintervall
1 år
L110649 (190648)
Beskrivning
Pressbackar för presskopplingar med U-profil upp till 50 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-22/A.
Pressningsprofil
U
Serviceintervall
1 år
L110653 (190653)
Beskrivning
Pressbackar för presskopplingar med V-profil upp till 54 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-22/A.
Pressningsprofil
V
Serviceintervall
1 år
L125091 (213176)


Pressningsprofil
MP (Megapress, Powerpress)
Serviceintervall
1 år
L128516 (2322355)
Beskrivning
Pressbackar för Geberit FlowFit® presskopplingar upp till 75 mm. Fungerar med pressverktyg från Hilti
Pressningsprofil
Flow Fit (Geberit)
Serviceintervall
1 år
L129333 (2440877)
Beskrivning
Pressbackar för Uponor S-Press®/S-Press Plus® presskopplingar upp till 50 mm. Kompatibel med Hilti NPR 32 rörpressverktyg
Pressningsprofil
UP (Uponor)
Serviceintervall
1 år

Ny

L130852 (2600124)
Beskrivning
Pressbackar för Uponor S-Press®/Uponor S-Press Plus® presskopplingar upp till 40 mm. Kompatibel med Hilti NPR 19 rörpressverktyg
Pressningsprofil
UP (Uponor)
Serviceintervall
1 år
L107310 (191164)
Beskrivning
Pressringar för M-profil-presskopplingar, kompatibla med NPR 32-rörpressverktyg (kontrollera tekniska dokument för kompatibilitet med rörpresssystemet)
Pressningsprofil
M (Geberit)
Serviceintervall
1 år
L107279 (191166)
Beskrivning
Ställdon för NPR PR-pressringar. Kompatibel med NPR 32-22/A-rörpressverktyg
Pressningsprofil
Inte tillämpligt
Serviceintervall
1 år
L114348 (196074)
Beskrivning
Pressringar för presskopplingar med TH-profil upp till 63 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-22/A.
Pressningsprofil
TH
Serviceintervall
1 år
L114345 (196075)
Beskrivning
Pressringar för presskopplingar med U-profil upp till 110 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-22/A.
Pressningsprofil
U
Serviceintervall
1 år
L114347 (196073)
Beskrivning
Pressringar för presskopplingar med V-profil upp till 108 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-22/A.
Pressningsprofil
V
Serviceintervall
1 år
L138380 (203480)
Beskrivning
Låda för fem pressringar eller fyra och ett ställdon
Pressningsprofil
Inte tillämpligt
Mått (LxBxH)
595 x 461 x 149 mm
L125090 (213175)


Pressningsprofil
MP (Megapress, Powerpress)
Serviceintervall
1 år