NPR PR U pressring
Pressring NPR PR U 75 Artikelnummer: 2168654

Pressringar för presskopplingar med U-profil upp till 110 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-22/A.
- Pressningsprofil: U
- Serviceintervall: 1 år
- Diameter: 75 mm
Andra sökte även på Pressring, Ring, Presslinga or Presslingor.
Gör dina val
Diameter
- 63 mm
- 75 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
13 179,92 SEK
13 179,92 SEK
/
1 Styck
