NPR PR M Rörpressring

Pressringar för M-profil-presskopplingar, kompatibla med NPR 32-rörpressverktyg (kontrollera tekniska dokument för kompatibilitet med rörpresssystemet)
- Pressningsprofil: M (Geberit)
- Serviceintervall: 1 år
Andra sökte även på Pressring, Ring, Presslinga or Presslingor.
Gör dina val
Diameter
- 42 mm
- 54 mm
- 66.7 mm
- 76.1 mm
- 88.9 mm
- 108 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 13 179,92 SEK
Teknisk information
Pressningsprofil
M (Geberit)
Serviceintervall
1 år
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Pressringar för M-profilpresskopplingar upp till 108 mm
- Godkänd av Geberit för att pressa Mapress rörsystem
- Utrustad med NFC-tagg för enklare identifiering och hantering via Hilti Connect-appen och ON!Track-verktygsspårningsprogramvaran
Användningsområden
- Pressning av stålrör upp till 108 mm*
- Pressning av kopparrör upp till 108 mm*
- Pressringar måste användas med respektive pressadapter. För mer information, se bruksanvisningen.
- *Dessa värden är systemberoende. För att säkerställa korrekt och säker pressning, läs den ursprungliga bruksanvisningen från systemleverantören.
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt