NPR PA-ställdon
Styrdon pressring NPR PA 1 Artikelnummer: 2206271 #2206271


Ställdon för NPR PR-pressringar. Kompatibel med NPR 32-22/A-rörpressverktyg
- Pressningsprofil: Inte tillämpligt
- Serviceintervall: 1 år
- Vikt: 2.41 kg
Andra sökte även på Styrdon, Pressadapter, Mellanback or Mellanbackar.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
8 073,31 SEK
8 073,31 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Pressningsprofil
Inte tillämpligt
Serviceintervall
1 år
Vikt
2.41 kg
Mått (LxBxH)
142 x 40 x 127 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Utrustad med NFC-tagg för enklare identifiering och hantering via Hilti Connect-appen och ON!Track-verktygsspårningsprogramvaran
- Speciell härdningsprocess för högre pålitlighet
Användningsområden
- NPR PA 2-ställdon för de flesta pressringsapplikationer
- NPR PA 1-ställdon för NPR PR U 75, 90 och 110, samt för NPR PR V 64, 76, 89 och 108
- NPR PA 3-ställdon för NPR PR M 76.1 och 88.9
- NPR PA 3 och NPR PA 4 ställdon för NPR PR M 108 (2 tryckcykler)
Relaterade produkter
Pressringar för M-profil-presskopplingar, kompatibla med NPR 32-rörpressverktyg (kontrollera tekniska dokument för kompatibilitet med rörpresssystemet)
Pressringar för presskopplingar med TH-profil upp till 63 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-22/A.
Pressringar för presskopplingar med V-profil upp till 108 mm. Fungerar med pressverktyget NPR 32-22/A.
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt

