NPR PM G Pressback
Pressback NPR PM G 32 mini Artikelnummer: 2206275
Pressbackar för presskopplingar med G-profil upp till 40 mm. Fungerar med pressverktyget Hilti NPR 19-22/A
- Pressningsprofil: G (Geberit)
- Serviceintervall: 1 år
- Diameter: 32 mm
Andra sökte även på Pressback G Mini, Presskäft, Backar, Back or Käft.
Gör dina val
Diameter
- 20 mm
- 32 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
3 080,45 SEK
3 080,45 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Pressningsprofil
G (Geberit)
Serviceintervall
1 år
Diameter
32 mm
Vikt
1.39 kg
Mått (LxBxH)
134 x 36 x 97 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Godkända av Geberit för pressning av Mepla-rörsystem
- Pressbackar för presskopplingar med G-profil upp till 40 mm
- Har NFC-tagg för enkel identifiering och hantering via Hilti Connect och ON!Track
Användningsområden
- Klarar att pressa plaströr upp till 40 mm*
- *Värdena är systemberoende. Läs originalbruksanvisningen från systemleverantören för att säkerställa korrekt och säker pressning
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt
