r12869501
Pressback NPR PS MP 3/4 Artikelnummer: 2294848

- Pressningsprofil: MP (Megapress, Powerpress)
- Serviceintervall: 1 år
- Diameter: 19.05 mm
Gör dina val
Diameter
- 12.7 mm
- 19.05 mm
- 25.4 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
8 011,77 SEK
8 011,77 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Pressningsprofil
MP (Megapress, Powerpress)
Serviceintervall
1 år
Diameter
19.05 mm
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt