r12869573
Pressring NPR PR MP 1 1/4 Artikelnummer: 2295060

- Pressningsprofil: MP (Megapress, Powerpress)
- Serviceintervall: 1 år
- Diameter: 31.75 mm
Gör dina val
Diameter
- 31.75 mm
- 38.1 mm
- 50.8 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
11 864,68 SEK
11 864,68 SEK
/
1 Styck
