Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

r12869573

Pressring NPR PR MP 1 1/2 Artikelnummer: 2295061

  • Pressningsprofil: MP (Megapress, Powerpress)
  • Serviceintervall: 1 år
  • Diameter: 38.1 mm

Gör dina val

Diameter
  • 31.75 mm
  • 38.1 mm
  • 50.8 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
13 929,61 SEK
13 929,61 SEK
/
1 Styck