r12869573
Pressring NPR PR MP 2 Artikelnummer: 2295062

- Pressningsprofil: MP (Megapress, Powerpress)
- Serviceintervall: 1 år
- Diameter: 50.8 mm
Gör dina val
Diameter
- 31.75 mm
- 38.1 mm
- 50.8 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
14 660,33 SEK
14 660,33 SEK
/
1 Styck
