NPR PM/S FL Pressback för rör
Pressback NPR PS FL 50-75 Artikelnummer: 2341628

Pressbackar för Geberit FlowFit® presskopplingar upp till 75 mm. Fungerar med pressverktyg från Hilti
- Pressningsprofil: Flow Fit (Geberit)
- Serviceintervall: 1 år
- Diameter: 75 mm
Gör dina val
Diameter
- 40 mm
- 75 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
15 137,14 SEK
15 137,14 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Pressningsprofil
Flow Fit (Geberit)
Serviceintervall
1 år
Diameter
75 mm
Vikt
3.28 kg
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Pressbackar konstruerade för presskopplingar med FlowFit®-profil tillverkade av Geberit®
- Designad för användning med Hilti rörpressverktyg vilket bidrar till att säkerställa systemkompatibilitet
- Enklare underhållshantering – har NFC-tagg för enkel identifiering och hantering via Hilti Connect och ON!Track
Användningsområden
- Pressning av Geberit FlowFit® presskopplingar och rör upp till 75 mm*
- NPR PM FL pressback för installationer på 16–40 mm kompatibla med endast rörpressverktyg av typen NPR 19
- NPR PS FL pressbackar för installationer på 16–40 och 50–75 mm kompatibla med endast NPR 32-verktyg
- *Värdena är systemberoende. Läs originalbruksanvisningen från systemleverantören för att säkerställa korrekt och säker pressning
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt