ny
NPR PM UP Pressback för rör
Pressback NPR PM UP 16 Artikelnummer: 2350967

Pressbackar för Uponor S-Press®/Uponor S-Press Plus® presskopplingar upp till 40 mm. Kompatibel med Hilti NPR 19 rörpressverktyg
- Pressningsprofil: UP (Uponor)
- Serviceintervall: 1 år
- Diameter: 16 mm
Gör dina val
Diameter
- 14 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
2 551,81 SEK
2 551,81 SEK
/
1 Styck


