NPR PS UP Pressback för rör
Pressback NPR PS UP 20 Artikelnummer: 2351073
Pressbackar för Uponor S-Press®/S-Press Plus® presskopplingar upp till 50 mm. Kompatibel med Hilti NPR 32 rörpressverktyg
- Pressningsprofil: UP (Uponor)
- Serviceintervall: 1 år
- Diameter: 20 mm
Gör dina val
Diameter
- 14 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
2 857,01 SEK
2 857,01 SEK
/
1 Styck




