Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

NPR PS UP Pressback för rör

Pressback NPR PS UP 25 Artikelnummer: 2351074

Pressbackar för Uponor S-Press®/S-Press Plus® presskopplingar upp till 50 mm. Kompatibel med Hilti NPR 32 rörpressverktyg

  • Pressningsprofil: UP (Uponor)
  • Serviceintervall: 1 år
  • Diameter: 25 mm

Gör dina val

Diameter
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
2 857,01 SEK
2 857,01 SEK
/
1 Styck