Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

NPR PM UP Pressback för rör

Pressback NPR PM UP 40 Artikelnummer: 2351085

Pressbackar för Uponor S-Press®/Uponor S-Press Plus® presskopplingar upp till 40 mm. Kompatibel med Hilti NPR 19 rörpressverktyg

  • Pressningsprofil: UP (Uponor)
  • Serviceintervall: 1 år
  • Diameter: 40 mm

Gör dina val

Diameter
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
2 774,58 SEK
2 774,58 SEK
/
1 Styck