Nuron
TE 30-22 Batteridriven borrhammare
Batteridriven kombihammare TE 30-22 kart #2264911
TE 30 Kraftfull batteridriven SDS Plus borrhammare med ATC och AVR för borrning och bilning i betong (Nuron plattform)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 3.9 kg
- Optimalt slagborrningsområde: 10 - 25 mm
- Enkel slagenergi: 3.8 J
Andra sökte även på Bilning, Rivning, SafeSet, mejselhammare or kombihammare.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Djupanslag, 1x Hilti Fett
Hur många kit vill du köpa?
Rabatterat onlinepris
14 905,44 SEK
Teknisk information
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
3.9 kg
Optimalt slagborrningsområde
10 - 25 mm
Enkel slagenergi
3.8 J
Slagborrningsområde i diameter
5 - 28 mm
Varvtal, slagborrning
777 varv/minut
Full slagfrekvens
4500 slag/minut
Funktion
Aktiv momentkontroll (ATC), Aktiv vibrationsreduktion (AVR), Mejsling, Mejsling, Djupanslag, Demonterbar chuck, Reverserat läge, Momentkoppling
Vibrationsvärde (3D) för slagborrning i betong (ah, HD)
11.1 m/s² 1
Tredimensionell vibration vid mejsling i betong
8.5 m/s² 2
A-viktad ljudeffektsnivå
102 dB (A) 3
A-viktad emissionsljudtrycknivå
94 dB (A) 4
Dammutsug tillgängligt
TE DRS-D, TE DRS-C
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Vår mest kraftfulla SDS Plus batteridrivna borrhammare någonsin, som fortfarande väger endast 5,1 kg (inklusive batteri B 22-170)
- Exceptionell borrhastighet – borrar genom armeringsjärn upp till 200 % snabbare än föregångarna
- Längre drifttid per laddning – borrar upp till två gånger så länge som jämförbara SDS Plus borrhammare tack vare kombinationen av borstlös motor och banbrytande Nuron-batterier
- Mångsidighet – med ett bredare optimalt borrningsintervall och ett stort sortiment av tillgängliga mejselbits och hålsågar är TE 30-22 ett mycket mångsidigt verktyg med många olika funktioner för alla arbetsplatser
- Omfattande säkerhetsfunktioner – inkluderar aktiv vridmomentskontroll (ATC) för bättre skydd mot okontrollerad rotation om bitset fastnar
Användningsområden
- Borra expanderhål i betong och murverk (rekommenderad diameter är 10–28 mm)
- Borrning av hål för armeringsjärn
- Praktiskt taget dammfri borrning (TE DRS-C eller TE DRS-D dammsugarförbindelse behövs)
- Lätt bilning – såsom skrapning av kakel, rengöring av skenor och korrigerande ytarbeten
- Tillfällig borrning i trä och stål (tillvalbar snabbchuck krävs)
Services
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Med lånade verktyg under reparationen reducerar du driftstopp.
- Tidsbegränsade verktyg för arbetstoppar och specialtillämpningar bidrar till att minska investeringarna.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Produktvideo
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.