Gömd
Verktygsväska WSR 22-A tom
Artikelnummer: 2210617

Hård väska för förvaring och transport av Hilti cirkelsåg, tigersåg eller sticksåg och dess tillbehör
- Typer: Individuella verktygslådor
- Kompatibel med: Sågar
- Mått (LxBxH): 495 x 154 x 395 mm
Andra sökte även på väska tigersåg, väska cirkelsåg, väska sticksåg or väska multisåg.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
857,95 SEK
857,95 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Typer
Individuella verktygslådor
Kompatibel med
Sågar
Mått (LxBxH)
495 x 154 x 395 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Hjälper till att skydda när den lagras och transporteras runt på dina arbetsplatser
- Robust inlägg hjälper till att skydda och förenkla placeringen av ditt verktyg och dina tillbehör i Hiltis verktygsväska
- Dubbelhandtag för enkel och nyckellös transport av två Hilti väskor i en hand.
- Tre förhandsgranskningsplattor på sidorna av Hiltis verktygsväska visar vilken verktygstyp det är
Användningsområden
- Transport och förvaring av en specifik såg och dess tillbehör
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt