Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Gömd

Verktygslåda för batteridriven sats

Verktygsväska SF + SI 2 tom #2256540

Verktygslåda med hårt hölje för förvaring och transport av flera verktyg med tillbehör

  • Typer: Multiverktygslådor
  • Kompatibel med: Multiverktygslådor
  • Mått (LxBxH): 595 x 461 x 175 mm

Andra sökte även på VerktygsväskaVäskalåda or Verktygslåda.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 707,52 SEK

Teknisk information

Typer
Multiverktygslådor
Kompatibel med
Multiverktygslådor
Mått (LxBxH)
595 x 461 x 175 mm

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Praktisk och hållbar verktygslåda
  • Bidrar till att skydda verktygen vid förvaring och transport runt dina arbetsplatser

Användningsområden

  • Transport och förvaring av flera verktyg (inte kompatibel med Nuron-verktyg)
  • Se teknisk data nedan för att se vilka verktyg som passar i varje fack

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.