Brandskydd
Säkrare, enklare lösningar för genomföringar, byggfogar, fasad och montage av skenor.
Skapa högpresterande, optimerade och godkända konstruktioner som täcker ett brett spektrum av tekniskt utmanande arbeten, inklusive brandtätning av rör- och kabelgenomföringar, bygg-och fasadfogar och stålskydd.
Exempel på brandskyddsinstallationer
Genomföringar - VS, Vent och El
Få tillgång till en portfölj av torra och våta brandskyddslösningar för rörgenomföringar, kabelgenomföringar och gemensamma genomföringar för flera installationer, med brandklassade godkännanden och sekundära egenskaper för rörelseförmåga, akustik samt luft- och vattentätning
Byggfogar
Vi erbjuder våta brandtätningslösningar för byggfogar med ett brett utbud av brandklassificerade godkännanden, tillsammans med sekundära egenskaper för rörelseförmåga, akustik samt luft- och vattentätning
Fasad och ytterväggssystem
Vi erbjuder ett sortiment av både torra och våta brandtätningar för fasadjoint, ett brett utbud av brandklassificerade godkännanden samt sekundära egenskaper för rörelseförmåga, täthet och vattentålighet.
Stålskydd
Våra lösningar erbjuder ett brett utbud av UL-godkännanden för stålprofiler med brandklassificering för 1, 2 och 3 timmar
Resurser
Teknisk support
Effektiv brandisolering innebär att täta genomföringar i golv och väggar med lämpliga passiva brandtätningssystem. Ta reda på mer om hur du kan säkerställa att rätt produkter används för dina applikationer genom vårt Firestop-designcenter.
Brandskyddsportalen Teknisk rådgivningIngenjörsbedömningar
Våra Hilti brandtätningslösningar är testade enligt de strängaste teststandarderna, som ASTM/UL och EN1366-3 och -4. Men det är inte möjligt att testa varje brandtätningsapplikation, därför erbjuder vi ingenjörsbedömningar. Ingenjörsbedömningar är avsedda för applikationer som inte är godkända enligt internationella eller nationella riktlinjer.
Begär en ingenjörsbedömningMjukvara och tjänster
Behöver du dimensionera passivt brandskydd? Vill du fördjupa dina kunskaper om godkända lösningar? Vi erbjuder utbildningar i brandtätningslösningar och programvara som kan stödja dig i dessa uppgifter.
Brandskyddsväljaren - Firestop Selector Tekniska tjänster Alla mjukvarulösningar