Service och reparationer
Oslagbar service som standard
Världens bästa servicekoncept.
Om det skulle uppstå ett fel på ditt Hilti-verktyg löser vi det snabbt, professionellt och helt kostnadsfritt, i upp till två år från inköpsdatum.
Därefter fortsätter vi garantera våra produkters kvalitet genom att sätta en övre gräns för hur mycket en reparation kan kosta – och den gränsen gäller under hela den beräknade livslängden för Hilti-verktyget.
Vi lämnar till och med livstids tillverkningsgaranti mot tillverkningsdefekter. Det är skönt att veta, och dessutom unikt för branschen.
Har du dessutom dina verktyg på Fleet Management är alla dina reparationer, frakt, kalibrering och service helt kostnadsfria under hela löptiden av ert avtal.
Blixtsnabb hantering.
Tar servicen längre tid än tre arbetsdagar blir den kostnadsfri.
För att snabbhetslöftet ska gälla, måste reparationsordern registreras hos Hiltis kundservice, i en Hilti-butik eller på Hilti.se och verktygen måste vara klara för upphämtning. För verktyg som inlämnas i en Hilti-butik sker upphämtning nästkommande arbetsdag. Den dag som verktyget upphämtas av oss, räknas som dag 1 enligt snabbhetslöftet. Första försöket som Hilti återlämnar verktyget räknas som att vi klarat vårt uppdrag.
Varje verktyg måste skickas separat till Hilti, så att verktygen kan spåras utifrån verktygs- och serienummer. Snabbhetslöftet gäller inte om flera verktyg har paketerats och skickats till Hilti i samma paket, om inte Hilti – vid det tillfälle då servicenen beställs – meddelas om att flera verktyg skickas i samma paket.
Helt kostnadsfritt upp till två år.
Under en inledande period om två år, räknat från det datum då verktyget köptes hos Hilti, är alla eventuella reparationer kostnadsfria för kunden.
I sådana reparationer ingår:
• Hämtnings- och transportkostnader
• Arbetskostnader
• Defekta och/eller slitna delar
• Service, när servicebehov indikeras på verktyget
• Funktionskontroll, justering och säkerhetskontroll
• Returtransport
Kostnadsfria reparationer under ett år gäller för vinkelslipmaskiner, skruvmagasinet SMD 57, betongslipen DGH 130, Verktyg med NiCad/NiMH-batteri, bensindrivna kapsågar och krutdrivna DX 860-bultpistoler.
För diamantsystem med drifttidsräknare gäller reparationskostnadstaket i 2 år eller 200 timmar, beroende på vad som inträffar först.
Boka din reparation online
Logga in eller skapa ditt konto här på hilti.se. Bara logga in, klicka på ditt namn och sedan "Reparera verktyg" under verktygshantering. Där ser du alla verktyg som finns knutna till ert konto med serienummer samt org. ref och inventeringsnummer (om ni har era verktyg på Fleet Management). Bara kryssa i de verktyg ni vill reparera och fyll i upphämtningsadress och returadress, så kommer vi ut och hämtar verktyget hos er.
Ni kan också ringa in er reparationsorder till vår kundservice på telefonnummer 020-555 999 om ni föredrar det.
10 års garanti
Hilti reparerar eller byter verktyget utan kostnad i 10år om det råkar ut för defekter som kan härledas till:
• Materialfel
• Tillverkningsfel
Förutsättningen är att verktyget endast har servats av Hilti i enlighet med tillverkarens instruktioner.
Allmänna villkor gäller.
Livstids kostnadstak - inga otrevliga överraskningar.
När den inledande kostnadsfria reparationsperioden har löpt ut, sätter Hilti ett kostnadstak som gäller under verktygets återstående livslängd.
För reparationer som kunden beställer efter att den kostnadsfria reparationsperioden har löpt ut, betalar kunden högst en tredjedel av listpriset för ett nytt verktyg av samma slag. Om kostnaden för reparationen är lägre än denna gräns, betalar du bara den faktiska reparationskostnaden. Listpriset minus eventuell rabatt är det pris som visas på www.hilti.se vid tidpunkten för reparationen.
I upp till tre månader efter en service som du har betalat för, får du samma kostnadsfria service som för ett nytt verktyg.
Kostnadstaket gäller under hela verktygets livslängd, förutsatt att alla reparationer utförs av Hilti.
Dela