Genomgång med kund

VILL DU BLI MER PRODUKTIV OCH MER LÖNSAM?

Hilti kan hjälpa dig att optimera din verktygspark och digitalisera sättet att hantera den med ON!Track

En av de största utmaningarna för företag i byggbranschen är att ha koll på kostnader, uppfylla lagar och föreskrifter samt se till att det finns tillräckligt med personal med rätt yrkeskompetens på rätt plats för att få jobbet gjort.

Våra undersökningar har visat att ineffektiva metoder, oplanerade kostnader och medarbetare som inte är produktiva kan uppgå till 25% av de totala kostnaderna för ett projekt. Detta kan får negativa effekter på verksamheten och din lönsamhet. De goda nyheterna är att det finns sätt att minska och till och med eliminera dessa dolda kostnader - första steget är att ta reda på vilka kostnader det är.

Känner du igen detta?

Låter detta bekant?

När du granskar kostnaderna för dina projekt är startkostnader, som kostnader för inköp av verktyg, bara en liten del av det hela.
1 / 5
Kostnad

När du granskar kostnaderna för dina projekt är startkostnader, som kostnader för inköp av verktyg, bara en liten del av det hela. För att kunna identifiera var du kan göra besparingar och förbättra lönsamheten är det viktigt att ta med hela livstidskostnaden i beräkningen. Men det kan vara lättare sagt än gjort. Våra specialister kan hjälpa dig med det.

Produktivitet är ett nyckelområde för förbättringar inom byggbranschen. Inom det här området ligger byggbranschen upp till 40%* efter andra branscher.
2 / 5
Hastighet

Produktivitet är ett nyckelområde för förbättringar inom byggbranschen. Inom det här området ligger byggbranschen upp till 40%* efter andra branscher. Fördelen är att det finns gott om utrymme till förbättringar. Om du ökar hastigheten på ditt arbetsflöde blir jobben bara jobben klara snabbare, utan du kan också utföra fler jobb med samma kapacitet. Våra specialister kan hjälpa dig med det.

The construction industry is highly competitive with continued pressure to provide ever tighter pricing – which can put a squeeze on your margins.
3 / 5
Konkurrens

Byggbranschen är mycket konkurrensutsatt med ständig press på lägre priser – vilket kan krympa dina marginaler ytterligare. Ett sätt att komma runt detta är att skapa mervärden i dina offerter, vare sig det är ett löfte att leverera projektet tidigare eller att förbättra kvaliteten överlag. Våra specialister kan hjälpa dig hitta att sätt som gör att du skiljer dig från konkurrenterna.

Ej antagna anbud, olyckor, förseningar, straff och oväntade krav på omarbeten. Vi gör alla vårt bästa för att undvika dessa problem varje dag, men det kan hända den bäste.
4 / 5
Tillförlitlighet

Ej antagna anbud, olyckor, förseningar, straff och oväntade krav på omarbeten. Vi gör alla vårt bästa för att undvika dessa problem varje dag, men det kan hända den bäste. Det är då det verkligen lönar sig att ha en tillförlitlig serviceleverantör, som hjälper dig att klara av dessa utmaningar och minimera riskerna i dina affärer. Våra specialister kan samarbeta med dig och utveckla metoder för att klara av, och till och med förhindra, att den här typen av problem inträffar.

Många företag har brist på kunniga, välutbildade medarbetare: Därför har det blivit allt viktigare att förbättra produktiviteten för den personal man redan har.
5 / 5
Kunnig personal

Många företag har brist på kunniga, välutbildade medarbetare: Därför har det blivit allt viktigare att förbättra produktiviteten för den personal man redan har. Genom att fördela din personal och dina resurser på ett produktivt sätt och hålla koll på dina medarbetares certifikat kan du åstadkomma stora förbättringar. Våra specialister kan hjälpa dig att hantera din personalstyrka.

ENKLA LÖSNINGAR PÅ DINA VARDAGSPROBLEM

Med 75 års branscherfarenhet kan vi på Hilti kombinera produkter, programvara och tjänster för att leverera skräddarsydda lösningar med mervärden för dig som kund.

Våra specialister har hjälpt tusentals Hilti-kunder att identifiera möjligheter för att optimera och anpassa verktygsuppsättningen och digitalisera sättet att hantera verktyg och annan utrustning. Detta bidrar till att hålla nere tidigare dolda kostnader på lägsta möjliga nivå.

Varför inte boka en kostnadsfri konsultation för att se hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet?

*Källor

  • Five Ways to Improve Productivity at the Construction Site (M.P. Rollage, 2002),
  • Think Formwork – Reduce costs (R.H.Lab Jr, 2007)
Hilti ONTrack

ON!TRACK INVENTARIEHANTERING

Vi kan samarbeta med dig för att analysera hur du styr dina inventarier idag och ta fram en effektiv och produktiv lösning för framtiden - oavsett tillverkare.

Ta reda på mer
Hilti Verktygsparks-optimering

OPTIMALT UTNYTTJANDE AV VERKTYGSPARKEN

Vi kan tillsammans med dig analysera kvaliteten och kvantiteten av dina verktyg, identifiera dolda kostnader och eventuella ineffektiva rutiner i verksamheten. Därefter kan vi föreslå en optimal lösning för just dina behov till en lägre totalkostnad.

Ta reda på mer

Dela