- Hem
- Lösningar
- Lösningar
- Produktivitet
- Produktivitet

Fortsätt vara produktiv
Få ut det bästa möjliga av din personal och utrustning
Om du vet exakt var du kan hitta din utrustning och dina inventarier behöver du inte lägga värdefull tid på att leta efter saker eller slösa pengar på att köpa eller hyra ersättningsprodukter. Du får också bättre kontroll över utgifterna för förbrukningsvaror (bits, spikar, personlig skyddsutrusning etc.) eftersom du får översikt över användningen.

HANTERA DRIFTSTOPP
Snabbt få ut utrustningen till byggarbetsplatsen
ON!Track berättar för dig exakt var dina verktyg och inventarier finns, och vem som ansvarar för dem. Om du behöver ett föremål snabbt, vet du var det finns och kan omedelbart få fram det till byggarbetsplatsen. Om en certifiering eller utbildning behöver förnyas får du en påminnelse. Av denna anledning får du färre driftstopp på grund av borttappade verktyg eller dokumentation som slutat gälla – vilket gör att du kan vara produktiv och leverera dina projekt i tid och innanför budgeten.

ALDRIG MER ”HAR NÅGON SETT MIN...?”
Kontroll över hela din verktygspark
Ett genomsnittligt byggföretag slösar bort 90 timmar i månaden på att leta efter verktyg och inventarier. Dessa förluster kan kosta 100 000 kr om året. ON!Track berättar för dig var en inventarie senast sågs och vem som ansvarade för det. Våra nya Bluetooth-taggar erbjuder en snabb inventering genom att berätta för dig exakt vilka inventarier som finns i närheten. Med all denna information slipper du tack vare ON!Track slösa tid och pengar – systemet betalar snabbt för sig själv.

RÄTT VERKTYG FÖR JOBBET
Öka produktiviteten och kapa kostnaderna
Vilka verktyg har du? Hur många av dem behöver du verkligen? Är de verkligen de mest effektiva och pålitliga verktygen för jobbet? Vilka är de direkta och dolda kostnaderna för ägandeskapet av era verktyg? Våra särskilda produktivitetsexperter svarar på dessa och andra frågor så att du kan optimera din verktygspark så att den tillgodoser ditt företags behov och minskar dina övergripande kostnader.
SÅ GJORDE ON!TRACK VÅRT FÖRETAG MER PRODUKTIVT
Mark Clancy
Clancy Construction
Irland
4 ENKLA STEG FÖR ATT FÅ DIN VERKSAMHET ON!TRACK
1. Boka en inledande konsultation och analys
Våra specialister kommer arbeta med dig i en fullständig analys av aktuella affärsprocesser och utrustning. Du får en detaljerad rapport som beskriver potentiella besparingar som ON!Track kan ge och hur stor kostnaden för implementeringen skulle bli.
2. Vi skräddarsyr systemet efter dina behov
Vi skräddarsyr systemet så att det matchar dina specifika affärsbehov. Du kan välja vilka medarbetare som ska registrera och hantera utrustningen med programvaran och vi ser till att systemet är redo att hantera alla era verktyg, inventarier och arbetsplatser – inklusive att specificera hur länge ett verktyg kan användas på ett säkert sätt.
3. Märk upp och registrera era inventarier
Vårt implementeringsteam hjälper er att märka upp alla era inventarier med robusta streckkodstaggar efter behov. De skannar varje inventarie och ser till att det är registrerat i systemet – så att du kan börja använda det direkt.
4. Kom igång med utbildning och support från Hilti
ON!Track är enkelt att använda antingen från en dator eller den kostnadsfria mobilappen. Vår specialist ger en detaljerad utbildning så att din personal förstår hur alla olika funktioner ska användas. Och vår support slutar inte där – du kan alltid kontakta vår support eller be om ett personligt möte om du behöver hjälp.

HUR KOMMER JAG IGÅNG?
Boka din inledande konsultation och analys i dag
För bara 6000 kr genomför våra specialister en inledande konsultation och analys och visar hur mycket ON!Track kan spara åt dig varje år samt hur snabbt du får tillbaka din investering. Se videon så får du veta mer.