- Hem
- Lösningar
- Nyheter och evenemang
- Hilti-bloggen
- Utmaningar i byggbranschen
10 min. läsning 04/2025
Byggbranschens utmaningar och möjligheter
Byggbranschen har under de senaste åren stött på utmaningar som påverkat företag längs hela leveranskedjan.Trots detta visar färska rapporter att byggproduktionen kan öka med upp till 2,5 % under de kommande 12 månaderna.
Men det finns fortfarande flera problemområden som kommer att fortsätta bromsa utvecklingen i branschen. För att övervinna dessa krävs innovation, investeringar och smarta lösningar – som de som erbjuds av Hilti.
Inflation
Globala inflationskrafter har påverkat byggbranschen de senaste två åren. Vissa material har blivit svåra att få tag i, andra har ökat kraftigt i pris. Det här pressar marginalerna och gör många projekt mer kostsamma och tidskrävande.
För att komma förbi detta behöver man med nya innovativa lösningar redan när man ritar in material och gör beräkningar. Till exempel kan du genom SPEC2SITE, vårt koncept från projektering till produktion hjälpa dig. Det kopplar projektering till arbetsplatsen och möjliggör effektiva och snabba installationer genom smart designmjukvara.
Med Hilt som partner kan du minska vikt, kostnad och koldioxidavtryck med högpresterande infästningar och andra konstruktionslösningar. När priserna stiger kan en teknik som minskar svinnet med upp till 30 % vara en klok investering. Läs mer om vårt koncept SPEC2SITE.
Läs mer om SPEC2SITEBrist på arbetskraft
Byggföretag i Sverige upplever en allvarlig brist på kvalificerad arbetskraft, vilket hämmar branschens utveckling. Samtidigt visar undersökningar att fler unga ser positivt på en karriär inom bygg.
De är en outnyttjad resurs, och de mest framåtblickande företagen har starka lärlings- och traineeprogram för att locka framtidens talanger och möta arbetskraftsbristen. Med god planering och ett engagemang för kompetensutveckling kan du också lyckas.
För nyutexaminerade finns det fantastiska möjligheter i byggbranschen med Hiltis egna traineeprogram.
Utforska Early Careers härTeknik
Teknik omformar byggbranschen genom att sänka kostnader, spara tid och öka produktiviteten. Trots detta är många inom branschen långsamma med att ta till sig nya lösningar. Rädsla för förändring, brist på erfarenhet av digitala verktyg och ekonomiska hinder är några orsaker till detta.
Men den nya generationens byggteknik är enklare att använda än någonsin. Hilti ON!Track möjliggör snabba, realtidsbaserade inventeringar dygnet runt för ökad kontroll på arbetsplatsen. Med ID-taggar och datadrivna insikter får du full koll på var verktyg och utrustning befinner sig – allt via ett enkelt gränssnitt, anpassat efter dina behov. Teknik som denna kan spara dig både tid och pengar.
Läs mer om ON!TrackRegler och efterlevnad
Varje del av byggbranschen omfattas av regelverk som måste följas för att slutföra projekt på ett korrekt sätt. Den administrativa bördan kan dock bli en utmaning.
Nyckeln är att förstå reglerna – men också vilka verktyg och metoder som bäst hjälper dig att följa dem på ett kostnadseffektivt sätt.
Till exempel är damm och partiklar ett stort hälsoproblem på byggarbetsplatser. Att investera i rätt M-klassade och H-klassade dammsugare samt smarta tillbehör som Hilti’s säcksystem kan både förbättra arbetsmiljön och effektivisera arbetet.
Utforska våra utbildningar inom hälsa och säkerhetLönsamhet
En av de största utmaningarna för byggföretag är att bibehålla lönsamheten. Nyckeln är att använda produkter och tjänster som både minskar kostnader och ökar produktiviteten.
Hilti Fleet Management är ett utmärkt exempel – en långsiktig verktygslösning där du betalar en månatlig avgift för de verktyg du behöver. I detta ingår service, reparationer, batteribyten och verktygsspårning.
Du får exakt de verktyg du behöver – inget mer. Det minimerar överköp, slarv och ineffektivitet.
Läs om Hilti Fleet Management