- Hem
- Lösningar
- Nyheter och evenemang
- Hilti-bloggen
- Skruvdragaren fick toppbetyg
5 min läsning, Nov 2024
Skruvdragaren förenklade arbetet
"Det blev stor skillnad direkt"
En vanlig utmaning med skruvdragare på byggarbetsplatsen är att säkerställa att maskinen är tillräckligt kraftfull och samtidigt enkel att hantera för det specifika arbetet. Det kan handla om vridmoment, där man strävar efter ett optimalt förhållande mellan armstyrka, motor och det material man borrar i. I vår strävan att ta fram enkla lösningar för tuffa utmaningar lät vi montörer prova SF 10W-22 ute på projekt.
Projektlaget bygger lägenheter till en skola där Assemblin ansvarar för all elinstallation. Lägenheterna byggs med trästomme och korslimmat trä som bjälklag, vilket har medfört stora utmaningar vid all håltagning uppåt.
Så här tyckte montören
"Vid etapp 1 tog samma antal håltagningar två veckor att utföra, som vi nu kan göra på betydligt kortare tid. Med skruvdragaren SF 10W-22 och EXO-S blir det ju nästan roligt att göra de här hålen. Dessutom slipper vi vara rädda för att det hugger till i handleden, eftersom den här skruvdragaren stannar om borret fastnar."
Albin, elinstallatör på Assemblin
Vad säger vår fältsäljare Josefin?
Assemblins installatörer, Albin och Anton, är måna om sin arbetsmiljö och är villiga att testa olika hjälpmedel som kan bidra till att både spara tid i projektet och skona kroppen. Att borra i korslimmat trä kan vara en utmaning, och just därför är det så värdefullt att kunna hitta lösningar och hjälpmedel som de får möjlighet att testa live ute på sitt projekt.
Josefin Barzanje - Fältsäljare region Skaraborg
Viktigt att få prova först
Online kan du boka en praktisk genomgång av SF 10W-22 på plats hos dig. Prova själv och känn skillnaden. Du kan boka en demo via alla våra produktsidor – leta efter kalenderikonen eller scrolla längst ner på sidan.
Boka produktdemonstration av SF 10W-22Fler artiklar inom säkerhet och ergonomi
Exoskelett för byggarbetsplatser
Avlastning, viktdistribution och ergonomi med våra EXO gör att du kan arbeta mer produktivt idag och imorgon.
Gå till produkterNuron - Säkerhet i fokus
Med Nuron har vi utökat antalet batteridrivna elverktyg med säkerhetsfunktioner som är viktiga på arbetsplatsen.
Läs merSäkert arbete med vinkelslipen
När en vinkelslip fastnar kan den bli oförutsägbar och farlig, och potentiellt rycka och hugga i vilken riktning som helst vilket utgör en fara för användaren.
Läs artikel