Vad är produktivitet?
Enkelt uttryckt är produktivitet produktionsgraden per inmatningsenhet.
Inom byggbranschen uttrycks produktionsgraden i form av vikt, längd eller volym och inmatningsresurserna är vanligtvis kostnader för arbete eller mantimmar.
De fysiska framsteg som görs per person varje timma, mer känt som arbetsproduktivitet, väger tungt i den totala beräkningen av produktivitet i ett byggprojekt.
De två viktigaste måtten för arbetsproduktivitet är den effektivitet som arbetet utnyttjas i byggprocessen och den relativa effektivitet med vilket arbetet utför det som krävs under en given tid och på en given plats.
För att beräkna arbetsproduktiviteten i din byggverksamhet kan du ställa följande frågor till dig själv:
- - Hur mycket arbete kan en grupp på 20 medarbetare utföra under en dag?
- - Om antalet medarbetare är fast, hur många dagar behövs för att färdigställa jobbet?
- - Om antalet dagar för att färdigställa jobbet är fast, hur många medarbetare behöver du för att bli klar i tid?
- - Hur mycket tid kan du spara på att färdigställa en del av jobbet om du investerar i utrustning som jobbar snabbare?