Våra bästa sågblad för multiverktyg
För en rad olika arbeten som kapning, sågning, slipning och polering
Tillbehör till multiverktyg
Våra bästa sågblad och tillbehör för multiverktyg täcker en rad olika användningsområden på en mängd olika ytor. Detta inkluderar kapning, slipning eller slipning på följande ytor och mer: Mjukt trä (plywood, OSB, MDF), lövträ, laminat spånskiva, mjuka spikar, tunn metall, aluminium, rostfritt stål, porös betong / mjuka tegelstenar, gips och gips, glasfiber, fogmassa, injekteringsbruk / murbruk, lim och färg.
Våra blad är tillverkade av olika material beroende på användningsområde. Detta inkluderar hårdmetall för maximal hållbarhet för att raspa de tuffaste materialen, BiMetal som är en kombination av ett flexibelt blad med slitstarka tänder och kolstål som är både flexibelt och böjbart, men rekommenderas endast för träanvändning.
Är multiverktygsblad universella?
Ja, det är de. Våra premium sågblad för multiverktyg är starlock-kompatibla, så de kan användas med en rad olika multiverktyg som inte är från Hilti. Med ett snabbt byte av insats kan du kapa, slipa eller polera de flesta material med ett enda verktyg - inklusive plast, trä, koppar, gips, kablar och mycket mer.
När du använder ett multiverktyg på Nuron-plattformen får du dessutom ett verktyg utan kompromisser tack vare batterier med längre livslängd, tidsbesparande tillbehör och en rad tjänster som håller dig produktiv, idag och imorgon.
Insticksblad

SMT HCS Trä
- Rekommenderad användning: Mjukt trä
- Möjlig användning: Lövträ, gips/lagningsbruk, glasfiber, epoxi
- Prestandanivå: Standard
- Typ av tand: HCS - Flexibel och böjbar, men rekommenderas endast för trä
- Bredd 32 mm / Längd 50 mm

SMT BiM Lövträ
- Rekommenderad användning: Lövträ, laminat, parkettgolv, spånskiva
- Möjlig användning: Mjuk trä, gips/lagningsbruk, glasfiber, epoxi
- Prestandanivå: Premium
- Typ av tand: BiM - BiMetall, en kombinaton av flexibelt blad med slitstarka och hållbara tänder
- Bredd 32mm / Längd 50mm

SMT BiM Metall
- Rekommenderad användning: Spik, tunn metall (1mm), aluminium, gips/spackel, epoxi
- Möjlig användning: Mjuk trä, lövträ, laminat, spånskiva, parkett, glasfiber
- Prestandanivå: Premium
- Typ av tand: BiM - BiMetall, en kombination av flexibelt blad med slitstarka och hållbara tänder
- Bredd 32mm / Längd 50mm

SMT S+ Karbidtandad
- Rekommenderad användning: Spik, Tunnmetall (3mm), aluminium, rostfritt stål (3mm), porös betong/mjuk tegel, gips/spackel, glasfiber, epoxi
- Möjlig användning: mjukt trä, lövträ, laminat, spånskiva
- Prestandanivå: Ultimat
- Typ av tand: Karbid - Hårdmetall med maximal hållbarhet och förmåga att skära i tuffa material
- Bredd 32mm / Längd 55mm

SMT SM BiM Trä/Stål
- Rekommenderad användning: Lövträ, laminat, spånskiva, spik, tunn metall (1mm), gips/spackel, epoxi
- Möjlig användning: Mjukt trä, aluminium, glasfiber
- Prestandanivå: Premium
- Typ av tand: BiM - BiMetall, kombination av flexibelt blad med slitstarka och hållbara tänder
- Bredd 32mm / Längd 80mm

SMT S+ BiM Trä/Stål
- Rekommenderad använding: Lövträ, laminat, spånskiva, spik, tunnmetall (1mm), gips/spackel, epoxi
- Möjlig användning: Mjukt trä, aluminium, glasfiber
- Prestandanivå: Premium
- Typ av tand: BiM - BiMetall, kombination av flexibla slitstarka och hållbara tänder
- Bredd 32mm / Längd 60mm

SMT S+65 BiM Trä/Stål
- Rekommederad användning: Lövträ, laminat, spånskiva, spik, tunnmetall (1mm), gips/spackel, epoxi
- Möjlig användning: Mjukt trä, aluminium, glasfiber
- Prestandanivå: Premium
- Typ av tand: BiM - BiMetall, kombination av flexibla slitstarka och hållbara tänder
- Bredd 65mm / Längd 50mm
Sandpapper

Stödplatta SMT
- Rekommenderad användning: För användning tillsammans med våra SMT-slippapper och slipskivor
- Prestandanivå: Standard
KÖP NU
Sandpapper SMT
- Rekommenderad användning: Mjukt trä, lövträ, lim och färg
- Möjlig anvädning: Laminat, spånskiva
- Prestandanivå: Standard

Slipskiva hårdmetall SMT
- Rekommenderad användning: Glasfiber, injektering / murbruk
- Möjlig användning: Mjukt trä, lövträ, laminat, spånskiva
- Prestandanivå: Ultimat
- Yta av hårdmetall för maximal hållbarhet
SEGMENTBLAD
SMT BiM Såg
- Rekommenderad användning: Lövträ, laminat, spånskiva, spik, tunnmetall (1mm), aluminium, epoxi
- Möjlig användning: Aluminium, glasfiber
- Prestandanivå: Premium
- Typ av tand: BiM - BiMetall, kombination av flexibelt blad med slitstarka och hållbara tänder
- Diameter: 80mm
SMT Hårdmetall
- Rekommenderad användning: Porös betong/tegel, glasfiber, epoxi, murbruk/injektering, lim & färg
- Möjlig användning: Gipsvägg, spackel
- Prestandanivå: Ultimat
- Typ av tand: Karbid- Hårdmetall med maximal hållbarhet och förmåga att kapa de tuffaste materialen
- Diameter: 85mm
SKRAPA

Skrapa SMT HCS
- Rekommenderad användning: Lim & Färg
- Prestandanivå: Standard
- Typ av tand: HCS -Flexibel och böjbar, rekommenderas endast för trä